Meny Sök

Kragklämma Snap Lock 8.0 mm 9.0 mm Nylon Naturfärgad

Denna kabelklämma med distans, förs på från sidan, är av naturfärgad UL94 V-0 nylon.
Artikelnummer:

SCC-SE-8-19

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 0,419 kr
5000 - 9999 0,4098 kr
10000 - 24999 0,4022 kr
25000 - 49999 0,3931 kr
50000 + 0,3855 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

419,00 kr

1000 x 0,419 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Material Nylon
Basens längd 9.7 mm
Clipsets bredd 5.6 mm
Maximal kompatibel kabeldiameter 9.0 mm
Monteringsmetod Snap Lock
Drifttemperaturområde -40 - 110 °C
Total höjd 28.2 mm
Längd på distans 8.0 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Kompatibla paneltjocklekar 0.8 - 1.25 mm
Kompatibelt diameteromfång, hål 6.5 - 7.0 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss