Meny Sök

Kragklämma Itryckning 12.7 mm 7.9 mm PA Naturfärgad

Den låsande kabelklämman med distans fästs i ett hål med diameter i en 1,6 mm tjock panel. Den har en distanslängd på 12,7 mm, med max kabeldiameter 7,9 mm.
Artikelnummer:

SLCS-370-8-01

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,6699 kr
5000 - 9999 1,5563 kr
10000 + 1,4655 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 669,90 kr

1000 x 1,6699 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Justerbarhet Fast
Monteringsmetod Klämmor
Maximal kompatibel kabeldiameter 7.9 mm
Kompatibelt diameteromfång, hål 4.8 mm
Paneltjocklekar 1.6 mm
Spacer Height 12.7 mm
Drifttemperaturområde -40 - 85 °C
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Material PA
Färg Naturfärgad

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss