Meny Sök

Kragklämma Itryckning 6.4 mm 11.1 mm PA Naturfärgad

Den här kabelklämman kan tryckas in på kretskortet eller i elektriska montage. Praktiskt för att leda ledningar och kablage i tillämpningar.
Artikelnummer:

SLCSE-500-4-19

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,3714 kr
5000 - 9999 1,3431 kr
10000 + 1,3165 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 371,40 kr

1000 x 1,3714 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Justerbarhet Fast
Monteringsmetod Itryckning
Maximal kompatibel kabeldiameter 11.1 mm
Kompatibelt diameteromfång, hål 4.8 mm
Paneltjocklekar 0.8 - 2.0 mm
Spacer Height 6.4 mm
Drifttemperaturområde -40 - 110 °C
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Material PA
Färg Naturfärgad

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss