Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 1,3781 kr |
5000 - 9999 | 1,3496 kr |
10000 + | 1,3229 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Justerbarhet | Fast |
---|---|
Monteringsmetod | Klämmor |
Maximal kompatibel kabeldiameter | 17.5 mm |
Maximal kompatibel kabeldiameter | 0.689 in |
Kompatibelt diameteromfång, hål | 4.8 mm |
Kompatibelt diameteromfång, hål | 0.189 in |
Paneltjocklekar | 0.8 - 2.0 mm |
Paneltjocklekar | 0.031 - 0.079 in |
Spacer Height | 6.4 mm |
Spacer Height | 0.252 in |
Drifttemperaturområde | -40 - 85 °C |
Drifttemperaturområde | -40 - 185 °F |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Material | PA |
Färg | Naturfärgad |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.