Meny Sök

P-formad kabelklämma Skruv 15.9 mm 5.2 mm PA Naturfärgad

Denna P-klämma av plast fästs med skruv och är enkel att montera. Idealisk för att hålla kablar, slangar eller rör på plats
Artikelnummer:

22CC37D0625

35000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
2500 - 12499 0,7304 kr
12500 - 49999 0,6574 kr
50000 + 0,5916 kr
Standardförpackning: 2500

Beställ i flerpack med 2500

Totalpris:

1 826,00 kr

2500 x 0,7304 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Justerbarhet Fast
Färg Naturfärgad
Typ av fäste Klämma
Monteringsmetod Skruv
Kompatibelt diameterområde, kabel 15.9 mm
Drifttemperaturområde -40 - 85 °C
Total bredd 9.5 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790
Modell P-klämma
Allt material Polyamid

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss