Meny Sök

P-formad kabelklämma Skruv 20.6 mm 4.2 mm PA Svart

Denna P-klämma av plast fästs med skruv och är enkel att montera. Idealisk för att hålla kablar, slangar eller rör på plats
Artikelnummer:

22CC50C0812B

20695 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
3000 - 14999 0,8879 kr
15000 - 29999 0,8072 kr
30000 + 0,7338 kr
Standardförpackning: 3000

Beställ i flerpack med 3000

Totalpris:

2 663,70 kr

3000 x 0,8879 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Justerbarhet Fast
Färg Svart
Typ av fäste Klämma
Monteringsmetod Skruv
Kompatibelt diameterområde, kabel 20.6 mm
Drifttemperaturområde -40 - 85 °C
Total bredd 12.7 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790
Modell P-klämma
Allt material Polyamid

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss