Meny Sök

P-formad kabelklämma Skruv 8.0 mm PA Naturfärgad

Denna P-klämma av plast fästs med skruv och är enkel att montera. Idealisk för att hålla kablar, slangar eller rör på plats
Artikelnummer:

N-5B-19

96050 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,1433 kr
5000 - 9999 1,1214 kr
10000 - 24999 1,0979 kr
25000 + 1,0761 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 143,30 kr

1000 x 1,1433 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Justerbarhet Fast
Färg Naturfärgad
Typ av fäste Klämma
Monteringsmetod Skruv
Kompatibelt diameterområde, kabel 8 - 8.0 mm
Drifttemperaturområde -40 - 110 °C
Total bredd 12.7 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Commodity Code 3926909790
Modell P-klämma
Allt material Polyamid

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss