Meny Sök

Kabelklämmor - SHR-klämmor

I lager

Dessa klämmor för korrugerade rör är avsedda för Essentras spirallindningar (SHR-serien) storlek 20 och 25. Fyra monteringsalternativ: snäpplåsning i antingen ett runt eller fyrkantigt hål (förhindrar rotation), skruv och självhäftande. Invändiga ribbor som greppar tag i lindningen. Öppningsbar regel som gör det lätt att utföra underhåll.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
4 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Modell Total bredd Total höjd Köp
5,1167 kr - 5,1167 kr 3 I lager
2
25.4 mm
32.5 mm
3,3948 kr - 3,3948 kr 378 I lager
3
12.5 mm
40.5 mm
3,4251 kr - 3,4251 kr 10671 I lager
2
25.4 mm
32.5 mm
2,933 kr - 2,933 kr Fråga angående leveranstidhär
1
12.5 mm
42.5 mm
Klämma SHR-20/25 2 Vidhäftande 25.0 mm PA Svart

SHR-C3

Prisintervall
5,1167 kr - 5,1167 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Fast
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Svart
  • Material
    PA
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
Klämma SHR-20/25 3 Itryckning 25.0 mm PA Svart

SHR-C4

Prisintervall
3,3948 kr - 3,3948 kr

Lagernivåer
378 I lager
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Fast
  • Färg
    Svart
  • Material
    PA
  • Monteringsmetod
    Snap Lock
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    20.0 - 25.0 mm
Klämma SHR-20/25 2 Skruv 25.0 mm PA Svart

SHR-C2

Prisintervall
3,4251 kr - 3,4251 kr

Lagernivåer
10671 I lager
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Fast
  • Färg
    Svart
  • Material
    PA
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Basens längd
    22 mm
Klämma SHR-20/25 1 Itryckning 25.0 mm PA Svart

SHR-C1

Prisintervall
2,933 kr - 2,933 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Fast
  • Färg
    Svart
  • Material
    PA
  • Monteringsmetod
    Snap Lock
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    20.0 - 25.0 mm