Meny Sök

Kabelklämmor - Självhäftande montering, C-formad

I lager

Bunten glider lätt in och ut. Monteras snabbt och enkelt med en självhäftande bas. Sju storlekar för buntar med olika diametrar. UL94 V-0-klassad PVC med ett häftämne av akryl. Produktens självhäftande del har en livslängd på ca 1 år från leveransdatum om den förvaras i oöppnad originalförpackning vid rumstemperatur och skyddas mot solljus.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
7 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Basbredd Maximal kompatibel kabeldiameter Basens längd Köp
6,9583 kr - 6,9583 kr 728 I lager
25.4 mm
19.1 mm
25.4 mm
8,016 kr - 8,016 kr 24820 I lager
19.1 mm
8.0 mm
19.1 mm
4,003 kr - 4,003 kr 7000 I lager
19.1 mm
6.4 mm
19.1 mm
4,7844 kr - 4,7844 kr 32712 I lager
19.1 mm
4.8 mm
19.1 mm
4,1646 kr - 4,1646 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
12.7 mm
25.4 mm
3,5261 kr - 3,5261 kr 7142 I lager
19.1 mm
3.2 mm
19.1 mm
3,9847 kr - 3,9847 kr Fråga angående leveranstidhär
19.1 mm
9.5 mm
19.1 mm
Kabelklämma Vidhäftande 19.1 mm PVC Grå

KKC-12-RT

Prisintervall
6,9583 kr - 6,9583 kr

Lagernivåer
728 I lager
Egenskaper
  • Adhesive Material
     Acrylic Adhesive, Foam:PU, Release Tab:PE
  • Färg
    Grå
  • Material
    PVC
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Basens längd
    25.4 mm
Kabelklämma Vidhäftande 8.0 mm PVC Grå

KKC-5-RT

Prisintervall
8,016 kr - 8,016 kr

Lagernivåer
24820 I lager
Egenskaper
  • Adhesive Material
     Acrylic Adhesive, Foam:PU, Release Tab:PE
  • Färg
    Grå
  • Material
    PVC
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Basens längd
    19.1 mm
Kabelklämma Vidhäftande 6.4 mm PVC Grå

KKC-4-RT

Prisintervall
4,003 kr - 4,003 kr

Lagernivåer
7000 I lager
Egenskaper
  • Adhesive Material
     Acrylic Adhesive, Foam:PU, Release Tab:PE
  • Färg
    Grå
  • Material
    PVC
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Basens längd
    19.1 mm
Kabelklämma Vidhäftande 4.8 mm PVC Grå

KKC-3-RT

Prisintervall
4,7844 kr - 4,7844 kr

Lagernivåer
32712 I lager
Egenskaper
  • Adhesive Material
     Acrylic Adhesive, Foam:PU, Release Tab:PE
  • Färg
    Grå
  • Material
    PVC
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Basens längd
    19.1 mm
Kabelklämma Vidhäftande 12.7 mm PVC Grå

KKC-8-RT

Prisintervall
4,1646 kr - 4,1646 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Adhesive Material
     Acrylic Adhesive, Foam:PU, Release Tab:PE
  • Färg
    Grå
  • Material
    PVC
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Basens längd
    25.4 mm
Kabelklämma Vidhäftande 3.2 mm PVC Grå

KKC-2-RT

Prisintervall
3,5261 kr - 3,5261 kr

Lagernivåer
7142 I lager
Egenskaper
  • Adhesive Material
     Acrylic Adhesive, Foam:PU, Release Tab:PE
  • Färg
    Grå
  • Material
    PVC
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Basens längd
    19.1 mm
Kabelklämma Vidhäftande 9.5 mm PVC Grå

KKC-6-RT

Prisintervall
3,9847 kr - 3,9847 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Adhesive Material
     Acrylic Adhesive, Foam:PU, Release Tab:PE
  • Färg
    Grå
  • Material
    PVC
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Basens längd
    19.1 mm