Meny Sök

Kabelklämma Vidhäftande 1.5 mm PPE/PS Vit

This Single Wire Clip-on Adhesive Base is made from White UL94 V-0 rated PPE and PS. It is used to insert or remove cables by simply lifting the clamp tip.
Artikelnummer:

SWC-0

65254 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 7,0887 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

7 088,70 kr

1000 x 7,0887 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Total höjd 5.6 mm
Basbredd 9.5 mm
Kompatibelt diameterområde, kabel 0.8 - 1.5 mm
Monteringsmetod Vidhäftande
Klämmans material Noryl
Adhesive Material Akrylbaserat häftmedel
Färg Vit
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss