Meny Sök

Kabelklämma, skruvas på 22.2 mm 4.0 mm PVC Svart

Denna klämma skruvas fast och används för att hålla komponenter säkert på plats. En extra uppsättning ben för ytterligare stöd av komponenten ingår också. Av svart PVC, klass UL94 V-0.
Artikelnummer:

V-1009

98184 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 9,5889 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

958,89 kr

100 x 9,5889 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Justerbarhet Fast
Färg Svart
Allt material Polyvinylklorid
Material PVC
Monteringsmetod M3/#6 skruv
Basens längd 27.4 mm
Basbredd 12.7 mm
Kompatibelt diameterområde, kabel 22.2 mm
Håldiameter 4.0 mm
Maximal kompatibel kabeldiameter 22.2 mm
Högsta drifttemperatur 50 °C
Lägsta drifttemperatur 0 °C
Drifttemperaturområde 0 - 50 °C
Total höjd 23.0 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Antal hål 1
Modell 1

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss