Antal | Enhetspris |
---|---|
100 + | 9,9229 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Justerbarhet | Fast |
---|---|
Färg | Svart |
Allt material | Polyamid 66 |
Material | PA |
Monteringsmetod | M3/#6 skruv |
Basens längd | 34.8 mm |
Basens längd | 1.37 in |
Basbredd | 29.5 mm |
Basbredd | 1.161 in |
Kompatibelt diameterområde, kabel | 34.9 mm |
Kompatibelt diameterområde, kabel | 1.374 in |
Avstånd mellan fästhålen | 19.1 mm |
Avstånd mellan fästhålen | 0.752 in |
Håldiameter | 3.8 mm |
Håldiameter | 0.15 in |
Maximal kompatibel kabeldiameter | 34.9 mm |
Maximal kompatibel kabeldiameter | 1.374 in |
Högsta drifttemperatur | 85 °C |
Högsta drifttemperatur | 185 °F |
Lägsta drifttemperatur | -40 °C |
Lägsta drifttemperatur | -40 °F |
Drifttemperaturområde | -40 - 85 °C |
Drifttemperaturområde | -40 - 185 °F |
Total höjd | 38.4 mm |
Total höjd | 1.512 in |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Antal hål | 2 |
Modell | 5 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Vår hemsida har för närvarande problem. Om du stöter på några problem, vänligen kontakta vår kundtjänst direkt på +46(0)31 10 50 00 eller maila oss på sales@essentracomponents.se så hjälper vårt team dig direkt. Vi ber om ursäkt för eventuella besvär.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.