Meny Sök

Kabelklämma, skruvas på 38.1 mm 3.8 mm PA Svart

Denna klämma skruvas fast och används för att hålla komponenter säkert på plats. Den har också en extra uppsättning ben för att ge ytterligare stöd, samt jämnade kanter för att skydda komponenten mot slitage och nötning. Av svart nylon, klass UL94 V-2.
Artikelnummer:

VM-1024

966 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 15,4534 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

1 545,34 kr

100 x 15,4534 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Justerbarhet Fast
Färg Svart
Allt material Polyamid 66
Material PA
Monteringsmetod M3/#6 skruv
Basens längd 38.1 mm
Basbredd 43.2 mm
Kompatibelt diameterområde, kabel 38.1 mm
Avstånd mellan fästhålen 19.1 mm
Håldiameter 3.8 mm
Maximal kompatibel kabeldiameter 38.1 mm
Högsta drifttemperatur 85 °C
Lägsta drifttemperatur -40 °C
Drifttemperaturområde -40 - 85 °C
Total höjd 42.4 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Antal hål 2
Modell 6

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss