Meny Sök

P-formad kabelklämma Skruv 12.5 mm 4.4 mm PA Svart

Denna P-formade klämma skruvas fast och är enkel att installera. Idealisk för att hålla fast kablar eller rör. Skruvmontagets håldiameter är 4,6 mm. Flambeständighet klass UL94 V2.
Artikelnummer:

N-8E-BK

15403 I lager För mer information Leverans och retur
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Justerbarhet Fast
Färg Svart
Material PA
Monteringsmetod Skruv
Monteringshål diameter 4.4 mm
Diameteromfång på kabelbunt 12.5 mm
Drifttemperaturområde -40 - 85 °C
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss