Meny Sök

Kabelklampar

I lager

These Cable Cleats provide high-strength support for cables, wires and conductors. It offers strain relief, prevent cable movement, and assure cable systems' overall safety and reliability.

These can be installed on walls, ceilings, floors, or other structures and work with wires of various widths. Resistant to the sensation of vibration, corrosion, damage, chafing from excessive movement, and heavy loads. They are intended to last a long period of time.

It is easy to install by simply screwing it into place, retaining cables in place, and protecting the electrical system's integrity. Used in applications for electrical installations (wiring installations, electrical system maintenance), industrial settings, and telecommunications (fibre optic cables).

  • It provide high-strength support for cables, wires and conductors.
  • Damage, vibration, and corrosion resistant.
  • It offers strain relief, prevent cable movement, and assure cable safety.
Material: LDPE Färg: Svart Series Code:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
14 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibel håldiameter Kompatibel kabeldiameter Köp
2,9377 kr - 9,9247 kr 49932 I lager
6.0 mm
10.1 mm
12,5672 kr - 33,8963 kr 146 I lager
10.0 mm
35.6 mm
2,6259 kr - 8,8475 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
7.6 mm
13,6303 kr - 13,6303 kr 4288 I lager
10.0 mm
45.7 mm
3,2854 kr - 11,0881 kr 5868 I lager
6.0 mm
12.7 mm
4,9343 kr - 14,1474 kr 1704 I lager
6.0 mm
20.3 mm
20,6825 kr - 32,8909 kr 2856 I lager
10.0 mm
50.4 mm
5,6676 kr - 15,3682 kr 4080 I lager
6.0 mm
22.8 mm
5,5091 kr - 18,6717 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
17.8 mm
12,6824 kr - 20,8984 kr 9000 I lager
10.0 mm
40.6 mm
7,8862 kr - 17,2354 kr 297 I lager
9.6 mm
27.9 mm
4,5826 kr - 15,5119 kr 153 I lager
6.0 mm
15.2 mm
12,4631 kr - 41,9395 kr 748 I lager
10.0 mm
30 mm
5,5401 kr - 11,7919 kr 202 I lager
6.0 mm
25.4 mm
Kabelklämma 10.1 mm 6.0 mm 4 Svart

12876

Prisintervall
9,9247 kr - 2,9377 kr

Lagernivåer
49932 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel kabeldiameter
    10.1 mm
  • Kompatibel håldiameter
    6.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kabelklämma 35.6 mm 10.0 mm 14 Svart

12883

Prisintervall
33,8963 kr - 12,5672 kr

Lagernivåer
146 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel kabeldiameter
    35.6 mm
  • Kompatibel håldiameter
    10.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kabelklämma 7.6 mm 6.0 mm 3 Svart

12875

Prisintervall
8,8475 kr - 2,6259 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibel kabeldiameter
    7.6 mm
  • Kompatibel håldiameter
    6.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kabelklämma 18 Svart

12885

Prisintervall
13,6303 kr - 13,6303 kr

Lagernivåer
4288 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel kabeldiameter
    45.7 mm
  • Kompatibel håldiameter
    10.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kabelklämma 12.7 mm 6.0 mm 5 Svart

12877

Prisintervall
11,0881 kr - 3,2854 kr

Lagernivåer
5868 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel kabeldiameter
    12.7 mm
  • Kompatibel håldiameter
    6.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kabelklämma 20.3 mm 6.0 mm 8 Svart

12879

Prisintervall
14,1474 kr - 4,9343 kr

Lagernivåer
1704 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel kabeldiameter
    20.3 mm
  • Kompatibel håldiameter
    6.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kabelklämma 20 Svart

12886

Prisintervall
32,8909 kr - 20,6825 kr

Lagernivåer
2856 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel kabeldiameter
    50.4 mm
  • Kompatibel håldiameter
    10.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kabelklämma 22.8 mm 6.0 mm 9 Svart

12880

Prisintervall
15,3682 kr - 5,6676 kr

Lagernivåer
4080 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel kabeldiameter
    22.8 mm
  • Kompatibel håldiameter
    6.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kabelklämma 17.8 mm 6.0 mm 7 Svart

12878

Prisintervall
18,6717 kr - 5,5091 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibel kabeldiameter
    17.8 mm
  • Kompatibel håldiameter
    6.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kabelklämma 16 Svart

12884

Prisintervall
20,8984 kr - 12,6824 kr

Lagernivåer
9000 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel kabeldiameter
    40.6 mm
  • Kompatibel håldiameter
    10.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kabelklämma 27.9 mm 9.6 mm 11 Svart

12092

Prisintervall
17,2354 kr - 7,8862 kr

Lagernivåer
297 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel kabeldiameter
    27.9 mm
  • Kompatibel håldiameter
    9.6 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kabelklämma 6 Svart

12848

Prisintervall
15,5119 kr - 4,5826 kr

Lagernivåer
153 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel kabeldiameter
    15.2 mm
  • Kompatibel håldiameter
    6.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kabelklämma 30 mm 10.0 mm 12 Svart

12882

Prisintervall
41,9395 kr - 12,4631 kr

Lagernivåer
748 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel kabeldiameter
    30 mm
  • Kompatibel håldiameter
    10.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kabelklämma 25.4 mm 6.0 mm 10 Svart

12881

Prisintervall
11,7919 kr - 5,5401 kr

Lagernivåer
202 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel kabeldiameter
    25.4 mm
  • Kompatibel håldiameter
    6.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten