Meny Sök

Kabelband 9.5 mm 100 ft UL94 HB Nylon Svart

This cable is made of black UL94 HB nylon 6/6. The strap is dotted with hole to accommodate a locking button to be ordered under LB-5
Artikelnummer:

RNS-167

24720 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
30 + 51,2077 kr
Standardförpackning: 30

Beställ i flerpack med 30

Totalpris:

1 536,23 kr

30 x 51,2077 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Beläggning Utan beläggning
Färg Svart
Håltyp No Screw Hole
Typ Nylonband
Rullängd 30.0 m
Allt material Nylon 6/6
Bandlängd 30.5 m
Standard UL
Standard RMS
Total bredd 9.5 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss