Meny Sök

Galvanised Steel Conduit Stål Stål 25.0 m

This galvanised steel conduit has a nominal size of 20.0 mm and is typically used in underfloor wiring in office blocks. It has a high mechanical strength and remains highly flexible. It is a low fire hazard product with self extinguishing and high abrasion resistance features. It has operating temperature range form - 100C to +300C and IP40 rating with standard fittings.
Artikelnummer:

494590

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 2 940,2672 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

2 940,27 kr

1 x 2 940,2672 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Stål
Kabelkanalform Odelad
Allt material Galvaniserat stål
Prissättning per Rulle
Commodity Code 7304900099

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss