Meny Sök

PVC Galvanised ST Conduit Stål Svart 10.0 m

This galvanised steel conduit is coated with black PVC has a nominal size of 25.0 mm and is typically used in general protection wiring and connections to machines. It has a high mechanical strength and remains highly flexible. It has operating temperature range form - 15C to + 70 C and IP54 rating with standard fittings.
Artikelnummer:

494604

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 2 347,1504 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

2 347,15 kr

1 x 2 347,1504 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Kabelkanalform Odelad
Allt material Galvaniserat stål
Prissättning per Rulle
Commodity Code 7304900099

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss