Meny Sök

Kabelsäten - Tryckmonterade/nylon

I produktion

Denna serie delade kabelklämmor i säkrar ledningar mot paneler och låser fast dem med snäppfattning.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
9 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibel håldiameter Maximal kompatibel kabeldiameter Köp
1,6898 kr - 1,8775 kr Fråga angående leveranstidhär
6.4 mm
11.1 mm
2,2714 kr - 3,1096 kr Fråga angående leveranstidhär
2.0 mm
1,1359 kr - 1,4024 kr Fråga angående leveranstidhär
6.3 mm
5.0 mm
1,4301 kr - 1,8267 kr Fråga angående leveranstidhär
2.0 mm
1,6898 kr - 1,8775 kr Fråga angående leveranstidhär
8.4 mm
6.4 mm
1,5433 kr - 1,994 kr Fråga angående leveranstidhär
2.0 mm
2,5844 kr - 2,8716 kr Fråga angående leveranstidhär
6.4 mm
15.9 mm
1,6898 kr - 1,8775 kr Fråga angående leveranstidhär
6.4 mm
12.7 mm
2,9502 kr - 4,0299 kr Fråga angående leveranstidhär
2.0 mm
Kabelklämma Itryckning 1.3 mm 1.5 mm PA Naturfärgad

SRC-7-01

Prisintervall
1,8775 kr - 1,6898 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Klämmor
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    11.1 mm
  • Kompatibel håldiameter
    6.4 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
Kabelklämma Itryckning 0.7 mm 2 mm PA Grå

101002100202

Prisintervall
3,1096 kr - 2,2714 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Monteringsmetod
    Klämmor
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    2.0 mm
  • Total höjd
    33.1 mm
  • Total bredd
    8.0 mm
Kabelklämma Itryckning 2.0 mm 3.0 mm PA Naturfärgad

SRC-1-01

Prisintervall
1,4024 kr - 1,1359 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Klämmor
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    5.0 mm
  • Kompatibel håldiameter
    6.3 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
Kabelklämma Itryckning 0.7 mm 2 mm PA Grå

101001000202

Prisintervall
1,8267 kr - 1,4301 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Monteringsmetod
    Klämmor
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    2.0 mm
  • Total höjd
    21.1 mm
  • Total bredd
    7.0 mm
Kabelklämma Itryckning 1.3 mm 1.5 mm PA Naturfärgad

SRC-4-01

Prisintervall
1,8775 kr - 1,6898 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Klämmor
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    6.4 mm
  • Kompatibel håldiameter
    8.4 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
Kabelklämma Itryckning 0.7 mm 2 mm PA Grå

101001400202

Prisintervall
1,994 kr - 1,5433 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Monteringsmetod
    Klämmor
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    2.0 mm
  • Total höjd
    23.7 mm
  • Total bredd
    7.5 mm
Kabelklämma Itryckning 1.3 mm 1.5 mm PA Naturfärgad

SRC-10-01

Prisintervall
2,8716 kr - 2,5844 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Klämmor
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    15.9 mm
  • Kompatibel håldiameter
    6.4 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
Kabelklämma Itryckning 1.3 mm 1.5 mm PA Naturfärgad

SRC-8-01

Prisintervall
1,8775 kr - 1,6898 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Klämmor
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    12.7 mm
  • Kompatibel håldiameter
    6.4 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
Kabelklämma Itryckning 0.7 mm 2 mm PA Grå

101003000202

Prisintervall
4,0299 kr - 2,9502 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Monteringsmetod
    Klämmor
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    2.0 mm
  • Total höjd
    39.0 mm
  • Total bredd
    9.0 mm