Meny Sök

Spiral Wrap Svart 10.0 mm

Svart polyetenlindning med låg vikt, ett prisvärt slang- och kabelskydd. Lindningarna är tåliga mot yttre påverkan, böjliga och lätta att applicera. De skyddar mot slitage utan att begränsa böjligheten.
Artikelnummer:

HW-10-12-PE-BK

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 + 13,5609 kr
Standardförpackning: 25

Beställ i flerpack med 25

Totalpris:

339,02 kr

25 x 13,5609 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Allt material Lågdensitetspolyeten
Kompatibelt diameterområde, kabel 12.0 - 50.0 mm
Längd per spole 25.0 m
Ytterdiameter 10.0 mm
Stigningslängd 25.0 m
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss