Meny Sök

Spiral Wrap 13.0 mm 70.0 mm LDPE Naturfärgad

Lätt och skyddande lindning, ett prisvärt slang- och kabelskydd. De är tåliga mot slag, flexibla och enkla att installera.
Artikelnummer:

HW-12-14-PE

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 + 15,7144 kr
Standardförpackning: 25

Beställ i flerpack med 25

Totalpris:

392,86 kr

25 x 15,7144 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Allt material Lågdensitetspolyeten
Kompatibelt diameterområde, kabel 13.0 - 70.0 mm
Längd per spole 25.0 m
Ytterdiameter 12.0 mm
Stigningslängd 25.0 m
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss