Meny Sök

Spiral Wrap Naturfärgad 14.0 mm

Lätt och skyddande lindning, ett prisvärt slang- och kabelskydd. De är tåliga mot slag, flexibla och enkla att installera.
Artikelnummer:

HW-14-16-PE

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
20 + 18,5853 kr
Standardförpackning: 20

Beställ i flerpack med 20

Totalpris:

371,71 kr

20 x 18,5853 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Allt material Lågdensitetspolyeten
Kompatibelt diameterområde, kabel 15.0 - 80.0 mm
Längd per spole 20.0 m
Ytterdiameter 14.0 mm
Stigningslängd 20.0 m
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss