Meny Sök

Spiral Wrap 15.0 mm 80.0 mm LDPE Svart

Svart polyetenlindning med låg vikt, ett prisvärt slang- och kabelskydd. Lindningarna är tåliga mot yttre påverkan, böjliga och lätta att applicera. De skyddar mot slitage utan att begränsa böjligheten.
Artikelnummer:

HW-14-16-PE-BK

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
20 - 199 18,5598 kr
200 + 17,0633 kr
Standardförpackning: 20

Beställ i flerpack med 20

Totalpris:

371,20 kr

20 x 18,5598 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Allt material Lågdensitetspolyeten
Kompatibelt diameterområde, kabel 15.0 - 80.0 mm
Längd per spole 20.0 m
Ytterdiameter 14.0 mm
Stigningslängd 20.0 m
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss