Meny Sök

Spiral Wrap 7.0 mm 40.0 mm LDPE Svart

Svart polyetenlindning med låg vikt, ett prisvärt slang- och kabelskydd. Lindningarna är tåliga mot yttre påverkan, böjliga och lätta att applicera. De skyddar mot slitage utan att begränsa böjligheten.
Artikelnummer:

HW-8-10-PE-BK

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 - 499 10,7374 kr
500 + 9,8282 kr
Standardförpackning: 25

Beställ i flerpack med 25

Totalpris:

268,44 kr

25 x 10,7374 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Allt material Lågdensitetspolyeten
Kompatibelt diameterområde, kabel 7.0 - 40.0 mm
Längd per spole 25.0 m
Ytterdiameter 8.0 mm
Stigningslängd 25.0 m
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss