Meny Sök

Klämma för korrugerad slang 0.7 mm 3.0 mm (T) PA

This mounting clip for corrugated tube is made of polyamide and stainless steel 302. This is a simple tube mounting solution for sheet metal application with a wall thickness of 0.7-3 mm. This side opening an locking clamps access Corrugated tube size of 2 x NW 10.
Artikelnummer:

550271

5112 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 3499 8,8687 kr
3500 + 7,5688 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

886,87 kr

100 x 8,8687 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Monteringsmetod Kantmontering
Allt material Polyamid 6
Greppmaterial 302 Rostfritt stål
Typ Bubble
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss