Flänslock är utformade för att skydda gängorna på pinnbultar. De används inom bil- och tillverkningsindustrin för skydd i allmänhet. Flänsarna på profilerna har olika storlekar vilket gör att hylsnycklar går att använda utan att skyddet tas av. Vi har ett urval material, inklusive LDPE, TPR, PVC och silikon. I serien finns också färgerna natur, rött och svart samt många storlekar för att passa dina behov.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Innerdiameter | Köp | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9928 kr - 2,3706 kr | 6984 I lager |
0.492 in
12.5 mm
|
|||||||||
9,3707 kr - 15,9419 kr | 850 I lager |
2.492 in
63.3 mm
|
|||||||||
0,9761 kr - 1,5969 kr | 39798 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
|||||||||
1,1601 kr - 4,0797 kr | 39126 I lager |
0.618 in
15.7 mm
|
|||||||||
2,0498 kr - 4,9122 kr | 139 I lager |
1.283 in
32.6 mm
|
|||||||||
1,347 kr - 3,225 kr | 11530 I lager |
0.835 in
21.2 mm
|
|||||||||
3,4861 kr - 3,4861 kr | 108040 I lager |
1.894 in
48.1 mm
|
|||||||||
4,4483 kr - 16,6798 kr | 3364 I lager |
0.874 in
22.2 mm
|
|||||||||
0,9719 kr - 3,6403 kr | 34976 I lager |
0.504 in
12.8 mm
|
|||||||||
1,0848 kr - 2,7146 kr | 4977 I lager |
0.173 in
4.4 mm
|
|||||||||
11292 | 5,8567 kr - 14,2882 kr | I produktion |
1.126 in
28.6 mm
|
||||||||
0,5759 kr - 2,1497 kr | 15984 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
|||||||||
1,2285 kr - 4,6132 kr | I produktion |
0.551 in
14.0 mm
|
|||||||||
1,5339 kr - 3,7375 kr | 184 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||||
1,4084 kr - 5,2879 kr | 2424 I lager |
0.311 in
7.9 mm
|
|||||||||
2,5239 kr - 6,1082 kr | 1 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
|||||||||
0,9384 kr - 3,5148 kr | 365 I lager |
0.469 in
11.9 mm
|
|||||||||
2,6122 kr - 9,7704 kr | 60 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
|||||||||
35-SCF-M8 | 0,743 kr - 0,9707 kr | 9625 I lager |
0.177 in
4.5 mm
|
||||||||
1,7151 kr - 2,7917 kr | 8742 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta