Meny Sök

Kardborrbandsrulle 16.0 mm 25.0 m PA;PE;PP Svart

This cable tie is a wrap on a roll of 25 metres. It is made of black UL94 V-2 nylon knit loop laminated on PE/PP hook.
Artikelnummer:

RKWRA-16-BK

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 + 37,5934 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

1 879,67 kr

50 x 37,5934 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Beläggning Utan beläggning
Färg Svart
Allt material Polyamid;polyester;polypropylen
Håltyp No Screw Hole
Typ Rulle, standard
Totallängd 25.0 m
Rullängd 25.0 m
Commodity Code 3921190099

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss