Försänkt monterade klaffgångjärn används i många olika tillämpningar. De passar bäst för dörrar som installerats i nivå. Serien kallas även ytmonterade gångjärn och erbjuder olika typer av försänkta hål beroende på hur pass starkt stöd som tillämpningen kräver. Finns i olika material för att passa tillämpningar utomhus eller inomhus. Finns också med olika rotationsvinkel.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Bladtjocklek | Totallängd | Antal monteringshål | Slutför | Material | Form på blad | Total bredd | Köp | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50,2142 kr - 78,1479 kr | 500 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Krompläterad
|
Zinklegering
|
Kvadratisk
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
20,3729 kr - 37,6809 kr | I produktion |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Polerad
|
Rostfritt stål
|
Kvadratisk
|
1.52 in
38.6 mm
|
|||
31,8911 kr - 48,0546 kr | 3721 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
Polerad
|
Rostfritt stål
|
Rundad
|
2.953 in
75.0 mm
|
|||
147,7799 kr - 732,3198 kr | I produktion |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Svart anodiserat
|
Aluminium
|
Rektangulär
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
49 I lager |
0.205 in
5.2 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
5
|
Pulverlackerad
|
GF PA
|
Rektangulär
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||
1299123 | 55,8199 kr - 149,9626 kr | 4542 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Svart pulverlackering
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Kvadratisk
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
74,4638 kr - 323,173 kr | I produktion |
0.118 in
3.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Polerad
|
Rostfritt stål
|
Kvadratisk
|
3.543 in
90.0 mm
|
|||
40,3973 kr - 60,7167 kr | 3125 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Polerad
|
Rostfritt stål
|
Rundad
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
87,6275 kr - 87,6275 kr | 1418 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
6.89 in
175.0 mm
|
8
|
Polerad
|
Rostfritt stål
|
Vinklad
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||
338,2307 kr - 1 703,2968 kr | 18 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
6
|
Svart anodiserat
|
Aluminium
|
Rektangulär
|
3.248 in
82.5 mm
|
|||
213,9092 kr - 1 612,6444 kr | I produktion |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Transparent anodiserat
|
Aluminium
|
Rektangulär
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
754 I lager |
0.232 in
5.9 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
5
|
Pulverlackerad
|
GF PA
|
Rektangulär
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||
17,3051 kr - 32,0364 kr | I produktion |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Polerad
|
Rostfritt stål
|
Kvadratisk
|
1.535 in
39.0 mm
|
|||
21,9626 kr - 68,0842 kr | 174 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
6
|
Polerad
|
Rostfritt stål
|
Kvadratisk
|
1.319 in
33.5 mm
|
|||
29,7297 kr - 93,1192 kr | 2906 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6
|
Polerad
|
Rostfritt stål
|
Rundad
|
3.189 in
81.0 mm
|
|||
141,9704 kr - 708,1118 kr | 98 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Transparent anodiserat
|
Aluminium
|
Rektangulär
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
55 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
6
|
Transparent anodiserat
|
Aluminium
|
Rektangulär
|
3.248 in
82.5 mm
|
||||
186,4803 kr - 1 405,8747 kr | 130 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
5.157 in
131.0 mm
|
5
|
Nickelpläterad
|
GF PA
|
Pil
|
4.252 in
108.0 mm
|
|||
20,3729 kr - 37,6809 kr | 1140 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Polerad
|
Rostfritt stål
|
Kvadratisk
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
16,4851 kr - 100,7041 kr | 5387 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
6
|
Polerad
|
Rostfritt stål
|
Kvadratisk
|
1.98 in
50.3 mm
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta