Försänkt monterade klaffgångjärn används i många olika tillämpningar. De passar bäst för dörrar som installerats i nivå. Serien kallas även ytmonterade gångjärn och erbjuder olika typer av försänkta hål beroende på hur pass starkt stöd som tillämpningen kräver. Finns i olika material för att passa tillämpningar utomhus eller inomhus. Finns också med olika rotationsvinkel.
Serienummer: SR5506
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Bladtjocklek | Totallängd | Antal monteringshål | Slutför | Material | Form på blad | Total bredd | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
305,6435 kr - 427,9009 kr | 98 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
4
|
|
Rostfritt stål
|
Rektangulär
|
5.512 in
140.0 mm
|
||
305,6435 kr - 427,9009 kr | 6 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
5
|
|
Rostfritt stål
|
Rektangulär
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
87,1884 kr - 101,9345 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.453 in
11.5 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
4
|
Matt
|
Plast
|
Rektangulär
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
59,2934 kr - 69,5832 kr | 5540 I lager |
0.354 in
9.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
4
|
Matt
|
Plast
|
Rektangulär
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
35,0585 kr - 45,9067 kr | 18 I lager |
|
2.52 in
64.0 mm
|
|
|
Nylon
|
Rektangulär
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
1504 I lager |
0.232 in
5.9 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
5
|
Pulverlackerad
|
GF PA
|
Rektangulär
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
17,3051 kr - 32,0364 kr | 13580 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Polerad
|
Rostfritt stål
|
Kvadratisk
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
21,9626 kr - 68,0842 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.039 in
1.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
6
|
Polerad
|
Rostfritt stål
|
Kvadratisk
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
29,7297 kr - 93,1192 kr | 3468 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6
|
Polerad
|
Rostfritt stål
|
Rundad
|
3.189 in
81.0 mm
|
||
141,9704 kr - 708,1118 kr | 200 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Transparent anodiserat
|
Aluminium
|
Rektangulär
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
0.118 in
3.0 mm
|
5.354 in
136.0 mm
|
6
|
Pläterad
|
Stål
|
Rektangulär
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
110 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
6
|
Transparent anodiserat
|
Aluminium
|
Rektangulär
|
3.248 in
82.5 mm
|
|||
186,4803 kr - 1 405,8747 kr | 250 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
5.157 in
131.0 mm
|
5
|
Nickelpläterad
|
GF PA
|
Pil
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
20,3729 kr - 37,6809 kr | 22946 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Polerad
|
Rostfritt stål
|
Kvadratisk
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
16,4851 kr - 100,7041 kr | 6714 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
6
|
Polerad
|
Rostfritt stål
|
Kvadratisk
|
1.98 in
50.3 mm
|
||
18,2673 kr - 79,2802 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
Polerad
|
Rostfritt stål
|
Vinklad
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
14,3846 kr - 16,9197 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.406 in
10.3 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
4
|
|
PA GF
|
Rektangulär
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
58 I lager |
0.205 in
5.2 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
5
|
Pulverlackerad
|
GF PA
|
Rektangulär
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
138,7805 kr - 698,8811 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Svart anodiserat
|
Aluminium
|
Rektangulär
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
34,3044 kr - 35,1664 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.441 in
11.2 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
4
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
Rektangulär
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Vår hemsida har för närvarande problem. Om du stöter på några problem, vänligen kontakta vår kundtjänst direkt på +46(0)31 10 50 00 eller maila oss på sales@essentracomponents.se så hjälper vårt team dig direkt. Vi ber om ursäkt för eventuella besvär.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.