Meny Sök

Regelspärr med kompression Utan nyckel 28.0 mm Zinklegering

Kompressionslås med T-handtag, icke-låsande. Handmanövrerat. Levereras med tätningsprofil och 6 mm förinställd kompression.
Artikelnummer:

2401120038E

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 24 160,5326 kr
25 - 124 114,6661 kr
125 + 103,1995 kr
Standardförpackning: 25

Beställ valfritt antal

Totalpris:

160,53 kr

1 x 160,5326 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Avstånd, stommens centrum till ramen 45.0 mm
Huvudets höjd 6.0 mm
Hylsans höjd 32.0 mm
Maximal kompression 6.0 mm
Greppkapacitet 28.0 mm
Låsområde 28.0 mm
Monteringshålets bredd 22.2 mm
Total bredd, handtag 80.0 mm
Regelmaterial Stål
Material, spärr Kromad pressgjuten zinklegering
Slutför Svart pulverlackering
Nyckeltyp Utan nyckel
Commodity Code 8301409000
Inriktning vid montering Universell

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss