Meny Sök

Regelspärr med kompression Utan nyckel Svart pulverlackering

Kompressionslås med T-handtag, icke-låsande. Handmanövrerat. Levereras med tätningsprofil och 6 mm förinställd kompression.
Artikelnummer:

2403120034E

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 - 124 114,6661 kr
125 + 103,1995 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

2 866,65 kr

25 x 114,6661 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvudets höjd 6.0 mm
Hylsans höjd 32.0 mm
Greppkapacitet 38.0 mm
Monteringshålets bredd 22.2 mm
Regelmaterial Stål
Material, spärr Kromad pressgjuten zinklegering
Slutför Svart pulverlackering
Nyckeltyp Utan nyckel
Commodity Code 8301409000
Inriktning vid montering Universell

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss