Meny Sök

Regelspärr med kompression 32.0 mm Zinklegering

Kompressionslås med fast handtag, handmanövrerat och justerbart. Ger 6 mm förinställd kompression och har tätningsprofil i gummi.
Artikelnummer:

2403120730E

90 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 24 405,4793 kr
25 + 289,6281 kr
Standardförpackning: 25

Beställ valfritt antal

Totalpris:

405,48 kr

1 x 405,4793 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Avstånd, stommens centrum till ramen 45.0 mm
Huvudets höjd 6.0 mm
Hylsans höjd 32.0 mm
Maximal kompression 6.0 mm
Greppkapacitet 32.0 mm
Låsområde 32.0 mm
Total bredd, handtag 80.0 mm
Regelmaterial Stål
Material, spärr Kromad pressgjuten zinklegering
Slutför Pulverlackerad
Färg Svart
Nyckeltyp Låsning CH751
Commodity Code 8301409000
Inriktning vid montering Universell
Handtagstyp T-handtag med nyckel

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss