Meny Sök

Lock och plugg, koniska 19.8 mm 21.1 mm Kräppapper

Denna konformiga kåpa är tillverkad av en blandning av återvunnet och nytillverkat material, och kan därför återvinnas. Den passar för målningsarbeten och pulverlackering, tål arbetstemperaturer på upp till 205 °C.
Artikelnummer:

491534

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 9999 1,2089 kr
10000 - 19999 1,1504 kr
20000 + 1,089 kr
Standardförpackning: 7000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 208,90 kr

1000 x 1,2089 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Brun
Material Kräppapper
Commodity Code 4808400000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss