Meny Sök

Lock och plugg, koniska 28.7 mm 33.0 mm Kräppapper

Denna konformiga kåpa är tillverkad av en blandning av återvunnet och nytillverkat material, och kan därför återvinnas. Den passar för målningsarbeten och pulverlackering, tål arbetstemperaturer på upp till 205 °C.
Artikelnummer:

491537

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 4999 1,8267 kr
5000 - 9999 1,7291 kr
10000 + 1,6454 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

913,35 kr

500 x 1,8267 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Brun
Material Kräppapper
Commodity Code 4808400000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss