Meny Sök

Lock och plugg, koniska 41.1 mm 42.9 mm Kräppapper

Denna konformiga kåpa är tillverkad av en blandning av återvunnet och nytillverkat material, och kan därför återvinnas. Den passar för målningsarbeten och pulverlackering, tål arbetstemperaturer på upp till 205 °C.
Artikelnummer:

491541

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
300 - 2999 2,4681 kr
3000 - 5999 2,3705 kr
6000 + 2,2311 kr
Standardförpackning: 300

Beställ i flerpack med 300

Totalpris:

740,43 kr

300 x 2,4681 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Brun
Material Kräppapper
Commodity Code 4808400000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss