Meny Sök

Lock och plugg, koniska 84.3 mm 92.2 mm Kräppapper

Denna konformiga kåpa är tillverkad av en blandning av återvunnet och nytillverkat material, och kan därför återvinnas. Den passar för målningsarbeten och pulverlackering, tål arbetstemperaturer på upp till 205 °C.
Artikelnummer:

491547

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 5,2152 kr
500 + 4,5907 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

521,52 kr

100 x 5,2152 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Brun
Material Kräppapper
Commodity Code 4823908580

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss