Meny Sök

Lock och plugg, koniska 12.5 mm 14.0 mm Röd LDPE

Denna röda kåpa/plugg kan användas som plugg för flertalet innerdiametrar eller som lock för flertalet ytterdiametrar. Den är lätt att sätta på och ta bort och har 6 räfflor som gör passningen säker när den används som plugg. Den ger ett utmärkt skydd mot skador, smuts, fukt och korrosion vid förvaring och transport.
Artikelnummer:

12563

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 999 1,0102 kr
1000 - 4999 0,7215 kr
5000 + 0,4155 kr
Standardförpackning: 5000

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

505,10 kr

500 x 1,0102 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 17.5 mm
d1 12.5 mm
d2 14.0 mm
d3 10.5 mm
d4 12.0 mm
h 8.9 mm
Färg Röd
Allt material Lågdensitetspolyeten
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss