Meny Sök

Kontaktisolatorer

I lager

Kontaktisolatorer skyddar anslutningar vid kabelns ände för att förhindra kortslutning. Tillverkade av icke-ledande plast.

Serienummer: SR2807

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Totallängd Alla
Visa mer Visa mindre
Modell Alla
26 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Totallängd Modell Kompatibelt diameterområde, kabel Köp
4,1724 kr - 4,1724 kr 425784 I lager
2,3398 kr - 2,3398 kr Fråga angående leveranstidhär
2,7864 kr - 2,7864 kr 4000 I lager
13.0 mm
0,5015 kr - 1,0948 kr 603 I lager
25.4 mm
Standard
0,4951 kr - 1,0707 kr 189060 I lager
19.5 mm
Standard
0,8846 kr - 1,9303 kr 4936 I lager
19.5 mm
Standard
0,6707 kr - 1,3814 kr 975 I lager
Standard
0,5336 kr - 1,0737 kr 20000 I lager
19.5 mm
Standard
1,7694 kr - 1,7694 kr Fråga angående leveranstidhär
24.1 mm
0,7023 kr - 1,5624 kr 5400 I lager
25.4 mm
Standard
3,7343 kr - 3,7343 kr 75 I lager
34.0 mm
1,981 kr - 1,981 kr 1067 I lager
24.9 mm
3,2029 kr - 3,2029 kr 3056 I lager
23.0 mm
3,7343 kr - 3,7343 kr 4854 I lager
33.0 mm
0,6663 kr - 1,4538 kr 14022 I lager
Standard
3,2029 kr - 3,2029 kr Fråga angående leveranstidhär
23.0 mm
5,0994 kr - 5,6877 kr Fråga angående leveranstidhär
Standard
0,6549 kr - 0,6549 kr 882 I lager
26.0 mm
Standard
1,9906 kr - 1,9906 kr 4000 I lager
24.1 mm
1,835 kr - 1,835 kr 14788 I lager
24.6 mm
  • av 2
Fordonshölje 8.0 mm 2.6 mm PVC

12992

Prisintervall
4,1724 kr - 4,1724 kr

Lagernivåer
425784 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Innerdiameter
    8.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Fordonshölje 7.0 mm PVC

12472

Prisintervall
2,3398 kr - 2,3398 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Innerdiameter
    7.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Transparent blå PVC Kontaktisolator 13.0 mm (L)

224230

Prisintervall
2,7864 kr - 2,7864 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Transparent blå
  • Allt material
    Mjuk polyvinylklorid
  • Riktning
    Rak
  • Basens längd
    6.1 mm
  • Totallängd
    13.0 mm
Kontaktisolator 25.4 mm PVC Genomskinlig

10490

Prisintervall
1,0948 kr - 0,5015 kr

Lagernivåer
603 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Genomskinlig
  • Allt material
    Mjuk polyvinylklorid
  • Riktning
    Rak
  • Modell
    Standard
  • Basens längd
    7.4 mm
Anslutningshylsa PVC

11603

Prisintervall
1,0707 kr - 0,4951 kr

Lagernivåer
189060 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Genomskinlig
  • Allt material
    Mjuk polyvinylklorid
  • Riktning
    Rak
  • Modell
    Standard
  • Basens längd
    3.7 mm
Kontaktisolator 19.5 mm PVC Genomskinlig

10973

Prisintervall
1,9303 kr - 0,8846 kr

Lagernivåer
4936 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Genomskinlig
  • Allt material
    Mjuk polyvinylklorid
  • Riktning
    Rak
  • Modell
    Standard
  • Basens längd
    11.0 mm
Kontaktisolator PVC

10262

Prisintervall
1,3814 kr - 0,6707 kr

Lagernivåer
975 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Genomskinlig
  • Allt material
    Mjuk polyvinylklorid
  • Riktning
    Right Angled
  • Modell
    Standard
  • Basens längd
    12.3 mm
Kontaktisolator 19.5 mm PVC Genomskinlig

11049

Prisintervall
1,0737 kr - 0,5336 kr

Lagernivåer
20000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Genomskinlig
  • Allt material
    Mjuk polyvinylklorid
  • Riktning
    Rak
  • Modell
    Standard
  • Basens längd
    4.8 mm
Kontaktisolator 18-16 24.1 mm PVC Transparent blå

238032

Prisintervall
1,7694 kr - 1,7694 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Transparent blå
  • Allt material
    Mjuk polyvinylklorid
  • Riktning
    Rak
  • Basens längd
    5.0 mm
  • Totallängd
    24.1 mm
Kontaktisolator 25.4 mm PVC Genomskinlig

10626

Prisintervall
1,5624 kr - 0,7023 kr

Lagernivåer
5400 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Genomskinlig
  • Allt material
    Mjuk polyvinylklorid
  • Riktning
    Rak
  • Modell
    Standard
  • Basens längd
    7.4 mm
Kontaktisolator 18-16 34.0 mm PVC Transparent blå

215032

Prisintervall
3,7343 kr - 3,7343 kr

Lagernivåer
75 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Transparent blå
  • Allt material
    Mjuk polyvinylklorid
  • Riktning
    Rak
  • Basens längd
    7.1 mm
  • Totallängd
    34.0 mm
Kontaktisolator 14-12 24.9 mm PVC Transparent blå

238048

Prisintervall
1,981 kr - 1,981 kr

Lagernivåer
1067 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Transparent blå
  • Allt material
    Mjuk polyvinylklorid
  • Riktning
    Rak
  • Basens längd
    5.0 mm
  • Totallängd
    24.9 mm
Kontaktisolator 22-18 23.0 mm PVC Transparent blå

235830

Prisintervall
3,2029 kr - 3,2029 kr

Lagernivåer
3056 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Transparent blå
  • Allt material
    Mjuk polyvinylklorid
  • Riktning
    Rak
  • Basens längd
    5.0 mm
  • Totallängd
    23.0 mm
Transparent blå PVC Kontaktisolator 33.0 mm (L)

215025

Prisintervall
3,7343 kr - 3,7343 kr

Lagernivåer
4854 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Transparent blå
  • Allt material
    Mjuk polyvinylklorid
  • Riktning
    Rak
  • Basens längd
    6.1 mm
  • Totallängd
    33.0 mm
Kontaktisolator PVC Genomskinlig

10622

Prisintervall
1,4538 kr - 0,6663 kr

Lagernivåer
14022 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Genomskinlig
  • Allt material
    Mjuk polyvinylklorid
  • Riktning
    Right Angled
  • Modell
    Standard
  • Basens längd
    8.3 mm
Kontaktisolator 18-14 23.0 mm PVC Transparent blå

235835

Prisintervall
3,2029 kr - 3,2029 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Transparent blå
  • Allt material
    Mjuk polyvinylklorid
  • Riktning
    Rak
  • Basens längd
    5.0 mm
  • Totallängd
    23.0 mm
Kontaktisolator PVC Svart

TSWXA-01

Prisintervall
5,6877 kr - 5,0994 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Mjuk polyvinylklorid
  • Riktning
    Rak
  • Modell
    Standard
Kontaktisolator 26.0 mm PVC Genomskinlig

50760

Prisintervall
0,6549 kr - 0,6549 kr

Lagernivåer
882 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Genomskinlig
  • Allt material
    Mjuk polyvinylklorid
  • Riktning
    Rak
  • Modell
    Standard
  • Basens längd
    7.5 mm
Kontaktisolator 18-14 24.1 mm PVC Transparent blå

238035

Prisintervall
1,9906 kr - 1,9906 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Transparent blå
  • Allt material
    Mjuk polyvinylklorid
  • Riktning
    Rak
  • Basens längd
    5.0 mm
  • Totallängd
    24.1 mm
Kontaktisolator 16-14 24.6 mm PVC Transparent blå

238040

Prisintervall
1,835 kr - 1,835 kr

Lagernivåer
14788 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Transparent blå
  • Allt material
    Mjuk polyvinylklorid
  • Riktning
    Rak
  • Basens längd
    5.0 mm
  • Totallängd
    24.6 mm