Meny Sök

Kragdistanser

I lager

Kragdistanserna består av två delar, stift (CSP) och hållare (CSR). De är utformade för att innesluta kretskortet. Kombinationen av de två delarna formar en helt omslutande nylondistans. Stoppskruv rekommenderas. Hållarna används med sina respektive stift.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Håldiameter A Alla
Kompatibla gängstorlekar (alla) Alla
Längd på distans Alla
Visa mer Visa mindre
Maximal paneltjocklek A Alla
15 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Maximal paneltjocklek A Håldiameter A Kompatibla gängstorlekar (alla) Längd på distans Köp
3,1885 kr - 3,1885 kr 31272 I lager
2.4 mm
6.5 mm
#6,M3
6.5 mm
3,1885 kr - 3,1885 kr 35238 I lager
2.4 mm
#6,M3
15.0 mm
3,1885 kr - 3,1885 kr 2970 I lager
2.4 mm
#4,M2.5
7.5 mm
3,1885 kr - 3,1885 kr 1000 I lager
2.4 mm
#8,M4
15.0 mm
3,1885 kr - 3,1885 kr 2000 I lager
2.4 mm
#8,M4
20.0 mm
3,1885 kr - 3,1885 kr 62512 I lager
2.4 mm
#8,M4
10.0 mm
3,1885 kr - 3,1885 kr Fråga angående leveranstidhär
2.4 mm
#6,M3
5.7 mm
3,1885 kr - 3,1885 kr 3000 I lager
2.4 mm
#4,M2.5
10.0 mm
3,1885 kr - 3,1885 kr 4970 I lager
2.4 mm
#4,M2.5
5.7 mm
3,1885 kr - 3,1885 kr 509 I lager
2.4 mm
5.0 mm
#4,M2.5
5.0 mm
3,1885 kr - 3,1885 kr 6000 I lager
2.4 mm
#8,M4
7.5 mm
3,1885 kr - 3,1885 kr 13978 I lager
2.4 mm
#6,M3
10.0 mm
3,1885 kr - 3,1885 kr 96972 I lager
2.4 mm
8.3 mm
#8,M4
6.9 mm
3,1885 kr - 3,1885 kr 11858 I lager
2.4 mm
#8,M4
5.7 mm
3,1885 kr - 3,1885 kr 1955 I lager
2.4 mm
#6,M3
7.5 mm
Stöd med skruv och låsning 6.5 mm #6,M3 Fästs med snäpplås

CSP6-01

Prisintervall
3,1885 kr - 3,1885 kr

Lagernivåer
31272 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Särskilda egenskaper
    Stiftet passas in i hållaren
  • Typ
    Pin
Stöd med skruv och låsning 15.0 mm PA

CSR6-591-01

Prisintervall
3,1885 kr - 3,1885 kr

Lagernivåer
35238 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Särskilda egenskaper
    Stiftet passas in i hållaren
  • Typ
    Retainer
Stöd med skruv och låsning 7.5 mm PA

CSR4-295-01

Prisintervall
3,1885 kr - 3,1885 kr

Lagernivåer
2970 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Särskilda egenskaper
    Stiftet passas in i hållaren
  • Typ
    Retainer
Stöd med skruv och låsning 15.0 mm PA

CSR8-591-01

Prisintervall
3,1885 kr - 3,1885 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Särskilda egenskaper
    Stiftet passas in i hållaren
  • Typ
    Retainer
Stöd med skruv och låsning 20.0 mm PA

CSR8-787-01

Prisintervall
3,1885 kr - 3,1885 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Särskilda egenskaper
    Stiftet passas in i hållaren
  • Typ
    Retainer
Stöd med skruv och låsning 10.0 mm PA

CSR8-394-01

Prisintervall
3,1885 kr - 3,1885 kr

Lagernivåer
62512 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Särskilda egenskaper
    Stiftet passas in i hållaren
  • Typ
    Retainer
Stöd med skruv och låsning 5.7 mm PA

CSR6-224-01

Prisintervall
3,1885 kr - 3,1885 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Särskilda egenskaper
    Stiftet passas in i hållaren
  • Typ
    Retainer
Stöd med skruv och låsning 10.0 mm PA

CSR4-394-01

Prisintervall
3,1885 kr - 3,1885 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Särskilda egenskaper
    Stiftet passas in i hållaren
  • Typ
    Retainer
Stöd med skruv och låsning 5.7 mm PA

CSR4-224-01

Prisintervall
3,1885 kr - 3,1885 kr

Lagernivåer
4970 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Särskilda egenskaper
    Stiftet passas in i hållaren
  • Typ
    Retainer
Stöd med skruv och låsning 5.0 mm #4,M2.5 Fästs med snäpplås

CSP4-01

Prisintervall
3,1885 kr - 3,1885 kr

Lagernivåer
509 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Särskilda egenskaper
    Stiftet passas in i hållaren
  • Typ
    Pin
Stöd med skruv och låsning 7.5 mm PA

CSR8-295-01

Prisintervall
3,1885 kr - 3,1885 kr

Lagernivåer
6000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Särskilda egenskaper
    Stiftet passas in i hållaren
  • Typ
    Retainer
Stöd med skruv och låsning 10.0 mm PA

CSR6-394-01

Prisintervall
3,1885 kr - 3,1885 kr

Lagernivåer
13978 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Särskilda egenskaper
    Stiftet passas in i hållaren
  • Typ
    Retainer
Stöd med skruv och låsning 6.9 mm #8,M4 Fästs med snäpplås

CSP8-01

Prisintervall
3,1885 kr - 3,1885 kr

Lagernivåer
96972 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Särskilda egenskaper
    Stiftet passas in i hållaren
  • Typ
    Pin
Stöd med skruv och låsning 5.7 mm PA

CSR8-224-01

Prisintervall
3,1885 kr - 3,1885 kr

Lagernivåer
11858 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Särskilda egenskaper
    Stiftet passas in i hållaren
  • Typ
    Retainer
Stöd med skruv och låsning 7.5 mm PA

CSR6-295-01

Prisintervall
3,1885 kr - 3,1885 kr

Lagernivåer
1955 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Särskilda egenskaper
    Stiftet passas in i hållaren
  • Typ
    Retainer