Meny Sök

Kretskortsstöd - kvartsvarv

I lager

Det vanliga stödet med snäpplåsning är perfekt för snabbt montage i tillämpningar med staplade kretskort och vridningen ned ett kvartsvarv underlättar montaget.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
21 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Maximal paneltjocklek A Håldiameter A Håldiameter B Maximal paneltjocklek B Längd på distans Köp
Fråga angående leveranstidhär
1.57 mm
4.0 mm
1.57 mm
6.4 mm
  • av 2
Kretskortsstöd 6.4 mm Nylon UL94 V-0 Naturfärgad

LCBS-9-4-19


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Kvartsvarvsfäste
  • Särskilda egenskaper
    Avtagbar
  • Särskilda egenskaper
    Kvartsvarvshål