Meny Sök

Krympslang 2:1 9.5 mm PO Genomskinlig

Denna 2:1 krympslang har låg krymptemperatur och har överlägsen mekanisk styrka och används därför ofta i branscher som kommunikation, elektronik och fordon. Levereras genomskinlig.
Artikelnummer:

495889

22 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 10 1 085,5824 kr
11 + 986,8551 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 085,58 kr

1 x 1 085,5824 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Vidhäftning Non-Adhesive
Färg Genomskinlig
Material PO
Förpackningstyp Reel
Särskilda egenskaper Inte flamsäker
Rörform Platt
Innerdiameter (krympt) 4.8 mm
Lägsta temperatur för full återställning 100 °C
Totallängd 75.0 m
Innerdiameter, för-krympt 9.5 mm
Väggtjocklek (krympt) 0.6 mm
Krympkvot 2:1
Drifttemperaturområde -55 - +105 °C

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss