Meny Sök

Krympslang 2:1 25.4 mm PO Blå

Denna 2:1 krympslang har låg krymptemperatur, är flamsäker och har överlägsen mekanisk styrka och används därför ofta i branscher som kommunikation, elektronik och fordon. Levereras blå.
Artikelnummer:

174250526518

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 717,1677 kr
10 - 49 533,2324 kr
50 + 508,6055 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

717,17 kr

1 x 717,1677 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Vidhäftning Non-Adhesive
Färg Blå
Material PO
Förpackningstyp Box
Särskilda egenskaper Flamsäker
Rörform Rund
Innerdiameter (krympt) 12.7 mm
Högsta drifttemperatur 125 °C
Lägsta temperatur för full återställning 100 °C
Lägsta drifttemperatur -55 °C
Drifttemperaturområde -55 - 125 °C
Totallängd 5.0 m
Innerdiameter, för-krympt 25.4 mm
Väggtjocklek (krympt) 0.9 mm
Krympkvot 2:1

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss