Meny Sök

Krympslang 2:1 4.8 mm PO Röd

Denna 2:1 krympslang har låg krymptemperatur, är flamsäker och har överlägsen mekanisk styrka och används därför ofta i branscher som kommunikation, elektronik och fordon. Levereras i rött.
Artikelnummer:

174481000518

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 273,6558 kr
10 - 49 268,1705 kr
50 + 262,6852 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

273,66 kr

1 x 273,6558 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Vidhäftning Non-Adhesive
Färg Röd
Material PO
Förpackningstyp Box
Särskilda egenskaper Flamsäker
Rörform Rund
Innerdiameter (krympt) 2.4 mm
Högsta drifttemperatur 125 °C
Lägsta temperatur för full återställning 100 °C
Lägsta drifttemperatur -55 °C
Drifttemperaturområde -55 - 125 °C
Totallängd 10.0 m
Innerdiameter, för-krympt 4.8 mm
Väggtjocklek (krympt) 0.5 mm
Krympkvot 2:1

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss