Meny Sök

Krympslang 2:1 4.8 mm PO Gul

Denna 2:1 flamsäkra krympslang är framtagen för känsliga miljöer. Typiska användningsområden är tätning av elkomponenter, exempelvis runda ledningsskarvar och kabelisolering i fordons- och kommunikationsindustrin. Finns i gult och har en lägsta krymptemperatur på 70 °C
Artikelnummer:

495805

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 655,5328 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

655,53 kr

1 x 655,5328 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Vidhäftning Non-Adhesive
Certifiering UL
Färg Gul
Material PO
Förpackningstyp Reel
Särskilda egenskaper Flamsäker
Rörform Rund
Innerdiameter (krympt) 2.4 mm
Högsta drifttemperatur 125 °C
Lägsta temperatur för full återställning 100 °C
Lägsta drifttemperatur -55 °C
Drifttemperaturområde -55 - 125 °C
Totallängd 75.0 m
Innerdiameter, för-krympt 4.8 mm
Väggtjocklek (krympt) 0.5 mm
Krympkvot 2:1

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss