Meny Sök

Krympslang 2:1 25.4 mm PO Gul

Denna 2:1 flamsäkra krympslang är framtagen för känsliga miljöer. Typiska användningsområden är tätning av elkomponenter, exempelvis runda ledningsskarvar och kabelisolering i fordons- och kommunikationsindustrin. Finns i gult och har en lägsta krymptemperatur på 70 °C
Artikelnummer:

495811

12 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 1 483,1413 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 483,14 kr

1 x 1 483,1413 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Vidhäftning Non-Adhesive
Certifiering UL
Färg Gul
Material PO
Förpackningstyp Reel
Särskilda egenskaper Flamsäker
Rörform Platt
Innerdiameter (krympt) 12.7 mm
Högsta drifttemperatur 125 °C
Lägsta temperatur för full återställning 100 °C
Lägsta drifttemperatur -55 °C
Drifttemperaturområde -55 - 125 °C
Totallängd 30.0 m
Innerdiameter, för-krympt 25.4 mm
Väggtjocklek (krympt) 0.9 mm
Krympkvot 2:1

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss