Meny Sök

Krympslang 2:1 12.7 mm PO Gul: grön

Denna 2:1 krympslang har låg krymptemperatur, är flamsäker och har överlägsen mekanisk styrka och används därför ofta i branscher som kommunikation, elektronik och fordon. Finns i grönt och gult.
Artikelnummer:

495902

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 10 1 601,8093 kr
11 + 1 451,9752 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 601,81 kr

1 x 1 601,8093 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Vidhäftning Non-Adhesive
Certifiering UL
Färg Gul: grön
Material PO
Förpackningstyp Reel
Särskilda egenskaper Flamsäker
Särskilda egenskaper UV-beständig
Rörform Platt
Innerdiameter (krympt) 6.4 mm
Högsta drifttemperatur 135 °C
Lägsta temperatur för full återställning 100 °C
Lägsta drifttemperatur -55 °C
Drifttemperaturområde -55 - 135 °C
Totallängd 50.0 m
Innerdiameter, för-krympt 12.7 mm
Väggtjocklek (krympt) 0.8 mm
Krympkvot 2:1

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss