Meny Sök

Krympslang 2:1 19.0 mm PO Gul: grön

Denna 2:1 krympslang har låg krymptemperatur, är flamsäker och har överlägsen mekanisk styrka och används därför ofta i branscher som kommunikation, elektronik och fordon. Finns i grönt och gult.
Artikelnummer:

495903

8 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 1 817,9497 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 817,95 kr

1 x 1 817,9497 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Vidhäftning Non-Adhesive
Certifiering UL
Färg Gul: grön
Material PO
Förpackningstyp Reel
Särskilda egenskaper Flamsäker
Särskilda egenskaper UV-beständig
Rörform Platt
Innerdiameter (krympt) 9.5 mm
Högsta drifttemperatur 135 °C
Lägsta temperatur för full återställning 100 °C
Lägsta drifttemperatur -55 °C
Drifttemperaturområde -55 - 135 °C
Totallängd 30.0 m
Innerdiameter, för-krympt 19.0 mm
Väggtjocklek (krympt) 0.9 mm
Krympkvot 2:1

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss