Meny Sök

Krympslang 2:1 25.4 mm PO Gul: grön

Denna 2:1 krympslang har låg krymptemperatur, är flamsäker och har överlägsen mekanisk styrka och används därför ofta i branscher som kommunikation, elektronik och fordon. Finns i grönt och gult.
Artikelnummer:

495904

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 2 553,2453 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

2 553,25 kr

1 x 2 553,2453 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Vidhäftning Non-Adhesive
Certifiering UL
Färg Gul: grön
Material PO
Förpackningstyp Reel
Särskilda egenskaper Flamsäker
Särskilda egenskaper UV-beständig
Rörform Platt
Innerdiameter (krympt) 12.7 mm
Högsta drifttemperatur 135 °C
Lägsta temperatur för full återställning 100 °C
Lägsta drifttemperatur -55 °C
Drifttemperaturområde -55 - 135 °C
Totallängd 30.0 m
Innerdiameter, för-krympt 25.4 mm
Väggtjocklek (krympt) 1.0 mm
Krympkvot 2:1

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss