Meny Sök

Krympslang 3:1 6.0 mm PO Svart

Denna krympslang 3:1 har låg krymptemperatur, är flamskyddad och har överlägsen mekanisk styrka, vilket gör att den ofta används inom kommunikations-, elektronik- och fordonsindustrierna. Svart.
Artikelnummer:

495997

2190 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
5 + 86,5955 kr
Standardförpackning: 5

Beställ i flerpack med 5

Totalpris:

432,98 kr

5 x 86,5955 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Vidhäftning Adhesive
Certifiering UL
Färg Svart
Material PO
Förpackningstyp Pre-Cut Lengths
Särskilda egenskaper Flamsäker
Rörform Rund
Innerdiameter (krympt) 2.0 mm
Högsta drifttemperatur 125 °C
Lägsta temperatur för full återställning 110 °C
Lägsta drifttemperatur -55 °C
Drifttemperaturområde -55 - 125 °C
Totallängd 1.22 m
Innerdiameter, för-krympt 6.0 mm
Väggtjocklek (krympt) 1.0 mm
Krympkvot 3:1

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss