Meny Sök

Krympslang 3:1 6.0 mm PO Genomskinlig

Denna krympslang 3:1 med självhäftande insida har överlägsen mekanisk styrka, vilket gör att den ofta används inom kommunikations-, elektronik- och fordonsindustrierna. Genomskinlig.
Artikelnummer:

496029

1900 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 + 49,5031 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

2 475,16 kr

50 x 49,5031 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Vidhäftning Adhesive
Certifiering UL
Färg Genomskinlig
Material PO
Förpackningstyp Pre-Cut Lengths
Särskilda egenskaper Inte flamsäker
Rörform Rund
Innerdiameter (krympt) 2.0 mm
Högsta drifttemperatur 125 °C
Lägsta temperatur för full återställning 110 °C
Lägsta drifttemperatur -55 °C
Drifttemperaturområde -55 - 125 °C
Totallängd 1.22 m
Innerdiameter, för-krympt 6.0 mm
Väggtjocklek (krympt) 1.0 mm
Krympkvot 3:1

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss